Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R404A

068N5652

Temperaturbereich [°C]: -40 - -10, MOP-Punkt [°C]: -5, Düsenleistung [kW]: 1.78, Düsenleistung [TR]: 0.51, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.168 Kilogram
Gewicht netto 0.148 Kilogram
Volume 0.474 Liter
EAN 5702424225681

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Gestempelter Richtungspfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 12 mm
Balanced Port [Ja/Nein] Nein
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Druckausgleich Intern ausgeglichen
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Düsen Größe 2
Düsenleistung [kW] 1.78 kW
Düsenleistung [TR] 0.51 TR
einstellbar Nein
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 6 mm
Element max. Temperatur [°C] 100 °C
Element max. Temperatur [°F] 210 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter Integriert
Kapillarrohrlänge [in] 30 in
Kapillarrohrlänge [mm] 750 mm
Kältemittel R404A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 32 pc
MOP-Punkt [psig] MOP 60
MOP-Punkt [°C] -5 °C
MOP-Punkt [°F] 23 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Thermostatisches Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
Statische Überhitzung (SS) [°C] 3 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 5.4 °F
Teile inkl. Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.] -10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 14 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ TD 1
UL evaluated Yes
UL Zulassung SA7200
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkseinstellung [bar] 1.71 bar
Werkseinstellung [psig] 24.8 psig
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality