Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R134a; R513A

068N5642

Temperaturbereich [°C]: -25 - 15, MOP-Punkt [°C]: 20, Düsenleistung [kW]: 1.19, Düsenleistung [TR]: 0.34, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.17 Kilogram
Gewicht netto 0.147 Kilogram
Volume 0.474 Liter
EAN 5702424225414

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Gestempelter Richtungspfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 3/8Zoll
Balanced Port [Ja/Nein] Nein
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Druckausgleich Intern ausgeglichen
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Düsen Größe 2
Düsenleistung [kW] 1.19 kW
Düsenleistung [TR] 0.34 TR
einstellbar Nein
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1/4Zoll
Element max. Temperatur [°C] 100 °C
Element max. Temperatur [°F] 210 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter Integriert
Kapillarrohrlänge [in] 30 in
Kapillarrohrlänge [mm] 750 mm
Kältemittel R134a
R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 32 pc
MOP-Punkt [psig] MOP 70
MOP-Punkt [°C] 20 °C
MOP-Punkt [°F] 68 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Thermostatisches Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
Statische Überhitzung (SS) [°C] 3 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 5.4 °F
Teile inkl. Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.] 15 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 60 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -15 °F
Typ TD 1
UL evaluated Yes
UL Zulassung SA7200
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkseinstellung [bar] 2.53 bar
Werkseinstellung [psig] 36.7 psig
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality