Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R290

068N5607

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 1.27, Düsenleistung [TR]: 0.36, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.167 Kilogram
Gewicht netto 0.144 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702424229672

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Gestempelter Richtungspfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 3/8Zoll
Balanced Port [Ja/Nein] Nein
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Druckausgleich Intern ausgeglichen
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Düsen Größe 1
Düsenleistung [kW] 1.27 kW
Düsenleistung [TR] 0.36 TR
einstellbar Nein
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1/4Zoll
Element max. Temperatur [°C] 100 °C
Element max. Temperatur [°F] 210 °F
EN13463-3 Zündquellenbewertung Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter Integriert
Kapillarrohrlänge [in] 30 in
Kapillarrohrlänge [mm] 750 mm
Kältemittel R290
Materialgruppe für eingeschränkten Vertrieb Entflammbarkeitsvereinbarung B (RC, CC)
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Thermostatisches Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
Statische Überhitzung (SS) [°C] 3 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 5.4 °F
Teile inkl. Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.] 10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ TD 1
UL evaluated Yes
UL Zulassung SA7200
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkseinstellung [bar] 4.16 bar
Werkseinstellung [psig] 60.3 psig
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality