Elektrisches Expansionsventil, AKV 10PS4

068F4044

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Produktdetails

Bruttogewicht 0.382 Kilogram
Gewicht netto 0.266 Kilogram
Volume 1.173 Liter
EAN 5702428934138

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/2 in
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 0.06 gal/min
Durchflussrichtung Eck
Düsengröße [mm] 3 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 3/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funktion NC
Handbedienung optional Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 0.046 m³/h
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 90 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 1305 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Menge je Verpackungseinheit 18 pc
Min. ODP [bar] 0.1 bar
Min. ODP [psi] 1.45 psi
MOPD [bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Nennleistung R744 [kW] 5.3 kW
Product Name Description Elektrisches Expansionsventil
Produktgruppe Expansion valves
Produktzubehör Electric valve accessories
SCIP-Dossier Nr. 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Typ AKV 10PS4
Typenbezeichnung Elektrisches Expansionsventil
UK RoHS compliance Out of scope
UL-zugelassene Kältemittel R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Umgebungstemperatur -50 - 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Electric valve spare parts
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC EURO-TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality