Magnetventil, EVT 2.0, Funktion: NC

068F0601

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.1, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Kupfer, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 18

Produktdetails

Bruttogewicht 294 Gram
Gewicht netto 240 Gram
Volume 1.183 Liter
EAN 5715162438763

 

Anschlussmaterial Kupfer
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 3/8Zoll
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.1 gal/min
Durchflussrichtung Eck
Düsengröße [mm] 2 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 3/8Zoll
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel PAG
POE
Handbedienung optional Nein
Identisches Produkt 068F0627
Kv-Wert [m³/h] 0.1 m³/h
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -32 °F
Menge je Verpackungseinheit 18 pc
Min. ODP [bar] 2 bar
Min. ODP [psi] 29 psi
Min. PD keep open [bar] 0.4 bar
Min. PD keep open [psi] 5.8 psi
MOPD [bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Typ EVT 2.0
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -104 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality