VZ 2 PN16 15/1,6 2-Wege-Durchgangsventil Gewinde

065Z5314

VZ 2 PN16 15/1,6 2-Wege-Durchgangsventil Gewinde

Produktdetails

Bruttogewicht 0.385 Kilogram
Gewicht netto 0.372 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702421526521

 

Alternative Anwendung VSP Warmwasser
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße G 1/2
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
Description VZ 2 PN16 15/1,6 2-Wege-Durchgangsventil Gewinde
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 3.5 bar
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hub [mm] 5.5 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kegelstange Position A-AB: Drucklos geschlossen
Kvs-Werte [m³/h] 1.6 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. cb9e2c0e-7928-4986-bab7-ea704308b5c8
SCIP-Dossier Produktname VZ 2 PN16 15/1.6 2-way seated flat end
Stellverhältnis 50:1
Typ VZ 2
Ventilkennlinie Logarithmisch
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CuZn36Pb2As, CW 602N)
Werkstoff Ventilkegel DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Werkstoff Ventilsitz DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality