VZL 3 PN16 15/1 3-Wege-Durchgangsventil Gewinde

065Z2083

VZL 3 PN16 15/1 3-Wege-Durchgangsventil Gewinde

Produktdetails

Bruttogewicht 0.292 Kilogram
Gewicht netto 0.292 Kilogram
Volume 0.634 Liter
EAN 5702421535417

 

Alternative Anwendung VSP Warmwasser
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße G 3/4
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 3
China RoHS compliance Out of scope
Description VZL 3 PN16 15/1 3-Wege-Durchgangsventil Gewinde
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Mischventil
Hub [mm] 2.8 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kegelstange Position A-AB: Drucklos geschlossen
Kvs-Wert (B–AB) [m³/h] 0.63 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 1 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Max. Leckrate B-AB [% kvs] 1.0
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stellverhältnis 30:1
Typ VZL 3
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilkennlinie Linear
Werkstoff Schaltwelle Messing
Werkstoff Ventilgehäuse Messing
Werkstoff Ventilkegel Messing
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality