VRG2 PN16 DN15/0,63 Außengew.

065Z0131

VRG2 PN16 DN15/0,63 Außengew.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.761 Kilogram
Gewicht netto 0.688 Kilogram
Volume 1.515 Liter
EAN 5702421559604

 

Alternative Anwendung VSP Fernwärme
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße G 1
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VRG2 PN16 DN15/0,63 Außengew.
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 4 bar
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort Vorlauf
Hub [mm] 10 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.4
Kvs-Werte [m³/h] 0.63 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] Blasendichte Konstruktion
Max. Leckrate B-AB [% kvs] 1.0
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stellverhältnis 30:1
Typ VRG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilkennlinie Gleichprozentig
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Messing
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality