VRG3 PN16 DN32/16 Außengew.

065Z0118

VRG3 PN16 DN32/16 Außengew.

Produktdetails

Bruttogewicht 1.91 Kilogram
Gewicht netto 1.882 Kilogram
Volume 3.352 Liter
EAN 5702421559949

 

Alternative Anwendung VSP Fernwärme
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße G 2
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRG3 PN16 DN32/16 Außengew.
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Durchmesser [mm] 32 mm
Einbauort Vorlauf
Funktion Mischventil
Hub [mm] 15 mm
Kavitationswert-z 0.4
Kvs-Werte [m³/h] 16 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] Blasendichte Konstruktion
Max. Leckrate B-AB [% kvs] 1.0
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] 4 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] 1 bar
Stellverhältnis 100:1
Typ VRG 3
Ventilkennlinie Gleichprozentig
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Messing
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality