Elektrische Stellantriebe, AUMA Norm DN80 RB / DN65 FB

065N8199

AUMA Norm DN80 RB / DN65 FB

Produktdetails

Bruttogewicht 20 Kilogram
Gewicht netto 18 Kilogram
EAN 5702421660966

 

Anschlusstypen Getriebeflansch
Anwendung Heizen und Kühlen
Betriebsart Elektrisch/manuell
Contain batteries No
Description AUMA Norm DN80 RB / DN65 FB
Drehwinkel [°] 90 °
Einbaulage alle
Frequenz [Hz] 50 Hz
Lagertemperatur [max.] [°C] 80 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Positionsanzeige Ja
Produktgruppe Ball valves accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP68
Stellungsrückmeldung auf Anfrage
Thermische Abschaltung Ja
Typ Electrical actuators
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 80 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -40 °C
Zulassungsstandard EN 60259
EN ISO 5211

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality