VMV M30, PN 16, DN 25, 6.3 m³/h, G 1 1/4 A, M30

065F6025

VMV PN16 25/6,3 3-Wege-Ventil Außengew. M30-Anschluss

Produktdetails

Bruttogewicht 0.92 Kilogram
Gewicht netto 0.92 Kilogram
Volume 1.63 Liter
EAN 5702421603840

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussart Ventil M30
Anschlussgröße G 1 1/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMV PN16 25/6,3 3-Wege-Ventil Außengew. M30-Anschluss
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 25 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Mischventil
Funktion 2 Verteilventil
Hub [mm] 2.6 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kegelstange Position B-AB (Drucklos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 6.3 m³/h
Leckage Bypass-Anschluss max. [% Kvs] 0.1 %
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] 0.3 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] 0.3 bar
Stellverhältnis 1:30
Typ VMV M30
Ventilgröße DN 25
Ventilkennlinie Nahezu linear
Werkstoff Spindel Edelstahl
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Werkstoff Ventilkegel EPDM
Werkstoff Ventilsitz Rotguss, W.-Nr. 2.1096.1 (Rg5)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality