VS 2, PN 16, DN 15, 1 m³/h, G 3/4 A

065F2114

VS 2 PN16 15/1 2-Wege-Durchgangsventil Außengew.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.294 Kilogram
Gewicht netto 0.294 Kilogram
Volume 0.247 Liter
EAN 5702421510209

 

Alternative Anwendung VSP Beheizung
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
Contain batteries No
Description VS 2 PN16 15/1 2-Wege-Durchgangsventil Außengew.
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 4 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kavitationswert-z 100% 0.34
Kavitationswert-z 25% 0.58
Kavitationswert-z 50% 0.52
Kavitationswert-z 75% 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 1 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b8dc27b2-17a4-4373-ad5a-11c65acf7795
SCIP-Dossier Produktname VS2 (1)
Stellverhältnis 1:50
Typ VS 2
Ventilgröße DN 15
Ventilkennlinie Linear
Werkstoff Ventilgehäuse Entzinkungsfreies Messing
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality