FVR, Mit Stecker, Rp 1 1/2

065B8239

FVR-Schmutzfänger DN40 Rp1 1/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.995 Kilogram
Gewicht netto 0.995 Kilogram
Volume 0.72 Liter
EAN 5710104042299

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße Rp 1 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Anzahl der Maschen [n/cm²] 50
Contain batteries No
Description FVR-Schmutzfänger DN40 Rp1 1/2
Durchmesser [mm] 40 mm
Größe DN 40
Kvs-Werte [m³/h] 24.5 m³/h
Maschenweite [mm] 0.5 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
Produktetikett Yes
Produktgruppe Auxiliary Products
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schmutzfänger-Typ Mit Stecker
SCIP-Dossier Nr. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-Dossier Produktname 065B8239
Typ FVR
Werkstoff DZR-Messing CuZn36Pb2AS
Zulassungsstandard ISO 7/1
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality