Rückschlagventil, NVD 895, PN 16, DN 100, Zwischenflansch

065B7498

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

NVD 895 PN16 DN100

Produktdetails

Bruttogewicht 3.985 Kilogram
Gewicht netto 3.985 Kilogram
Volume 1.742 Liter
EAN 5710104063287

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Zwischenflansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Selbsttätig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN100
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 100 mm
Einbaulage beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Rückschlagventil
Kvs-Werte [m³/h] 253.3 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 100 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Medium Alternative 2 Trinkwasser
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktetikett Yes
Produktgruppe Butterfly valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
SCIP-Dossier Produktname 065B7498
Typ NVD 895
Ventilgröße DN 100
Ventiltyp Rückschlagventil
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality