Rückschlagventil, NVD 895, PN 16, DN 65, Zwischenflansch

065B7496

NVD 895 PN16 DN65

Produktdetails

Bruttogewicht 1.921 Kilogram
Gewicht netto 1.921 Kilogram
Volume 0.859 Liter
EAN 5710104063249

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Zwischenflansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Selbsttätig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN65
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 65 mm
Einbaulage beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Rückschlagventil
Kvs-Werte [m³/h] 64.7 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 100 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Medium Alternative 2 Trinkwasser
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktetikett Yes
Produktgruppe Butterfly valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
SCIP-Dossier Produktname 065B7496
Typ NVD 895
Ventilgröße DN 65
Ventiltyp Rückschlagventil
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality