Rückschlagventil, NVD 895, PN 16, DN 50, Zwischenflansch

065B7495

NVD 895 PN16 DN50

Produktdetails

Bruttogewicht 1.355 Kilogram
Gewicht netto 1.35 Kilogram
Volume 0.595 Liter
EAN 5710104063225

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Zwischenflansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Selbsttätig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN50
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 50 mm
Einbaulage beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Rückschlagventil
Kvs-Werte [m³/h] 35.7 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 100 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Medium Alternative 2 Trinkwasser
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktetikett Yes
Produktgruppe Butterfly valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
SCIP-Dossier Produktname 065B7495
Typ NVD 895
Ventilgröße DN 50
Ventiltyp Rückschlagventil
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality