Absperrklappen, VFY-WH, PN 16, DN 80, Handgriff, Waffel

065B7412

VFY-WH PN16 DN80 CI/SS/EPDM

Produktdetails

Bruttogewicht 3.752 Kilogram
Gewicht netto 3.745 Kilogram
Volume 5.891 Liter
EAN 5710104062143

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Waffel
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Handgriff
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-WH PN16 DN80 CI/SS/EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Drehmoment [Nm] 25 N-m
Drehwinkel [°] 90 °
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 80 mm
Durchmesser [mm] [max.] 80 mm
Einbaulage außer Kappe unten
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Ein/Aus
Getriebeflansch Type F05
Kvs-Werte [m³/h] 275 m³/h
Lagertemperatur [min.] [°C] -10 °C
Leckrate [% kvs] Leckrate A
Länge [mm] 46 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Medium Alternative 2 Zirkulationswasser
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktetikett Yes
Produktgruppe Butterfly valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ VFY-WH
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Ventilgröße DN 80
Ventiltyp Konzentrisches Design
Werkstoff Flansch Gusseisen EN GJL 250 (DIN GG25)
Werkstoff Gehäuse Grauguss EN GJL 250 (DIN GG25)
Werkstoff Klappenscheibe Edelstahl
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl AISI 420
Werkstoff Schaltwellendichtung Nitril/Viton/Zink-beschichtet S. + PTFE
Werkstoff Ventildichtung (2) EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Gusseisen EN GJL 250 (DIN GG25)
Zulassung CE
Zulassungsstandard PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality