Absperrklappen, VFY-LH, PN 16, DN 32, Handgriff, Öse

065B7365

VFY-LH PN16 DN32 CI/SS/EPDM

Produktdetails

Bruttogewicht 3.702 Kilogram
Gewicht netto 3.19 Kilogram
Volume 27.465 Liter
EAN 5702421536230

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Öse
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Handgriff
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description VFY-LH PN16 DN32 CI/SS/EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Drehmoment [Nm] 10 N-m
Drehwinkel [°] 90 °
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 32 mm
Durchmesser [mm] [max.] 32 mm
Einbaulage außer Kappe unten
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Ein/Aus
Getriebeflansch Type F05
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 62 m³/h
Lagertemperatur [min.] [°C] -10 °C
Leckrate [% kvs] Leckrate A
Länge [mm] 32 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Medium Alternative 2 Zirkulationswasser
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktetikett Yes
Produktgruppe Butterfly valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ VFY-LH
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Ventilgröße DN 32
Ventiltyp Konzentrisches Design
Werkstoff Flansch Gusseisen EN GJL 250 (DIN GG25)
Werkstoff Gehäuse Grauguss EN GJL 250 (DIN GG25)
Werkstoff Klappenscheibe Edelstahl
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl AISI 420
Werkstoff Schaltwellendichtung Nitril/Viton/Zink-beschichtet S. + PTFE
Werkstoff Ventildichtung (2) EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Gusseisen EN GJL 250 (DIN GG25)
Zulassung CE
Zulassungsstandard PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality