VFG 22, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Flansch

065B5508

Pressure operated valves

Produktdetails

Bruttogewicht 35 Kilogram
Gewicht netto 29 Kilogram
Volume 80.535 Liter
EAN 5710104522814

 

Abdichtung DP Material Metall
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße DN 80
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pressure operated valves
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur Kammerentlastung
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 80 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Kavitationswert-z 0.35
Kavitationswert-z 100% 0.28
Kavitationswert-z 25% 0.51
Kavitationswert-z 50% 0.4
Kavitationswert-z 75% 0.35
Kvs-Werte [m³/h] 80 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.03
Leckrate [% kvs] 0.03
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
Typ VFG 22
Ventilgröße DN 80
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality