VFG 22, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Flansch

065B5502

2-Wege-Ventil für selbsttätige Thermostate, elektr. Stellantriebe und Druckantriebe

Produktdetails

Bruttogewicht 52.45 Kilogram
Gewicht netto 47 Kilogram
Volume 83.434 Liter
EAN 5710104095424

 

Abdichtung DP Material Metall
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße DN 100
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme und -kälte
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsdruck [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 2-Wege-Ventil für selbsttätige Thermostate, elektr. Stellantriebe und Druckantriebe
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 15 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur Kammerentlastung
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 100 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Kavitationswert-z 0.3
Kavitationswert-z 100% 0.24
Kavitationswert-z 25% 0.43
Kavitationswert-z 50% 0.36
Kavitationswert-z 75% 0.3
Kvs-Werte [m³/h] 160 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.03
Leckrate [% kvs] 0.03
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFG 22
Ventilgröße DN 100
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality