VFG 33, 125.00 m³/h, Flansch

065B2612

VFG33 PN25 100/125 3-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 100.35 Kilogram
Gewicht netto 84 Kilogram
Volume 216 Liter
EAN 5702421805299

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 3
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG33 PN25 100/125 3-wege Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Durchmesser [mm] 100 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
Funktion 2 Mischventil
Hub [mm] 20 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.4
Kegelstange Position A-AB: Drucklos geschlossen
Kvs-Werte [m³/h] 125 m³/h
Leckage Bypass-Anschluss max. [% Kvs] 0.05 %
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 200 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stellverhältnis 1:50
Typ VFG 33
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilkennlinie Linear
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality