VFG 33, PN 16, DN 40, 20.00 m³/h, Flansch

065B2600

VFG33 PN16 40/20 3-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 18.075 Kilogram
Gewicht netto 17.928 Kilogram
Volume 27.612 Liter
EAN 5702421805176

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 3
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG33 PN16 40/20 3-wege Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 40 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
Funktion 2 Mischventil
Hub [mm] 12 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.55
Kegelstange Position A-AB: Drucklos geschlossen
Kvs-Werte [m³/h] 20 m³/h
Leckage Bypass-Anschluss max. [% Kvs] 0.05 %
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 200 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stellverhältnis 1:50
Typ VFG 33
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 40
Ventilkennlinie Linear
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality