VFG 21, PN 16, DN 80, 80.00 m³/h, Flansch

065B2509

VFG21 PN16 80/80 2-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 37.58 Kilogram
Gewicht netto 37.58 Kilogram
Volume 91.2 Liter
EAN 5702421804261

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG21 PN16 80/80 2-wege Flansch Vor/Rüc
Dichtungswerkstoff EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 80 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 18 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.45
Kavitationswert-z 100% 0.36
Kavitationswert-z 25% 0.65
Kavitationswert-z 50% 0.51
Kavitationswert-z 75% 0.45
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 80 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.01
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ VFG 21
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 80
Ventilkennlinie Linear optimiert
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality