VFG 21, 4.00 m³/h, Flansch

065B2502

VFG21 PN16 15/4 2-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 6.008 Kg
Gewicht netto 6.008 Kg
Volume 11.781 Liter
EAN 5702421804193

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG21 PN16 15/4 2-wege Flansch Vor/Rüc
Dichtungswerkstoff EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 6 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.6
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 4 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.01
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFG 21
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilkennlinie Linear optimiert
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality