VFGS 2, 20.00 m³/h, Flansch

065B2457

VFGS2 PN40 40/20 2-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 19.624 Kilogram
Gewicht netto 15.995 Kilogram
Volume 56.8 Liter
EAN 5702421803745

 

Alternatives Medium Zirkulationswasser
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Dampf
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFGS2 PN40 40/20 2-wege Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Durchmesser [mm] 40 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 8 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.55
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 20 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.03
Medientemperatur [°C] [max.] 350 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 40 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFGS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilkennlinie Linear optimiert
Werkstoff Ventilgehäuse Stahlguss GP240GH (GS-C 25)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium Dampf

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality