VFGS 2, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Flansch

065B2433

VFGS2 PN16 32/16 2-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 11.8 Kilogram
Gewicht netto 11.8 Kilogram
Volume 26.197 Liter
EAN 5702421803509

 

Alternatives Medium Zirkulationswasser
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Dampf
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFGS2 PN16 32/16 2-wege Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 32 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 9 mm
Kavitationswert-z 0.55
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 16 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.03
Medientemperatur [°C] [max.] 300 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFGS 2
Ventilgröße DN 32
Ventilkennlinie Linear optimiert
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium Dampf

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality