VFG 2, PN 40, DN 150, 280.00 m³/h, Flansch

065B2421

VFG2 PN40 150/280 2-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 154 Kilogram
Gewicht netto 154 Kilogram
Volume 75.888 Liter
EAN 5702421803387

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN40 150/280 2-wege Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 12 bar
Druckstufe PN 40
Durchmesser [mm] 150 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 24 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.3
Kavitationswert-z 100% 0.2
Kavitationswert-z 25% 0.45
Kavitationswert-z 50% 0.37
Kavitationswert-z 75% 0.3
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 280 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 40 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 25
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 150
Ventilkennlinie Linear optimiert
Werkstoff Ventilgehäuse Stahlguss GP240GH (GS-C 25)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4313
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality