VFG 2, PN 25, DN 50, 32.00 m³/h, Flansch

065B2406

VFG2 PN25 50/32 2-wege Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 18.527 Kilogram
Gewicht netto 16.284 Kilogram
Volume 20.748 Liter
EAN 5702421803233

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 50/32 2-wege Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 50 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
Hub [mm] 12 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.5
Kavitationswert-z 100% 0.34
Kavitationswert-z 25% 0.58
Kavitationswert-z 50% 0.52
Kavitationswert-z 75% 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 32 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.03
Medientemperatur [°C] [max.] 200 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 50
Ventilkennlinie Linear optimiert
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality