VFS 2, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, Flansch

065B1520

VFS 2 PN25 20/6,3 2-Wege-Durchgangsventil Flansch

Produktdetails

Bruttogewicht 4.514 Kilogram
Gewicht netto 4.304 Kilogram
Volume 4.71 Liter
EAN 5702421512784

 

Alternative Anwendung VSP Kaltwasser
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Dampf
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFS 2 PN25 20/6,3 2-Wege-Durchgangsventil Flansch
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 25 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Hub [mm] 15 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 6.3 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 200 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Medium Alternative 2 Dampf
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
SCIP-Dossier Produktname VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Stellverhältnis 100:1
Typ VFS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 20
Ventilkennlinie Gleichprozentig
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality