VGUF, PN 25, DN 40, 20 m³/h, Flange

065B0798

VGUF PN25 40/20 2-way flange flow/ret

Detaily produktu

Bruto masa 10.015 Kilogram
Neto masa 10.015 Kilogram
Volume 14.31 Liter
EAN 5702421543801

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Hlajenje
Description VGUF PN25 40/20 prehodni prirobnica dovod/povratek
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacijski ventil
Hod [mm] 5 mm
Material krožnika ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj vretena normalno zaprt
Premer [mm] 40 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Sistem za tlačno razbremenitev Bat
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka EN 1092-2
Statistika pretoka Približno linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material EPDM
Tip VGUF
Tlačna stopnja PN 25
Velikost priključka 40
Velikost ventila DN 40
Vrednosti kvs [m³/h] 20 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality