VGU, PN 25, DN 25, 8 m³/h, G 1 1/4 A

065B0793

VGU PN25 25/8 2-wege Gewinde Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 1.049 Kilogram
Gewicht netto 1.049 Kilogram
Volume 1.479 Liter
EAN 5702421543757

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 1 1/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Kühlung
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGU PN25 25/8 2-wege Gewinde Vor/Rüc
Dichtungswerkstoff EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckentlastungssystem Kolben
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 25 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Regelventil
Hub [mm] 5 mm
Kavitationswert-z 0.6
Kegelstange Position NC (Stromlos geschlossen)
Kvs-Werte [m³/h] 8 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Typ VGU
Ventilgröße DN 25
Ventilkennlinie Nahezu linear
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Werkstoff Ventilkegel DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality