VGS, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, G 3/4 A

065B0787

VGS PN25 15/1,6 2-wege Gewinde Vor/Rüc

Détails du produit

Bruttogewicht 1.349 Kilogram
Gewicht netto 1.349 Kilogram
Volume 1.382 Liter
EAN 5702421543696

 

Alternatives Medium Zirkulationswasser
Anschlussgröße G 3/4 A
Anzahl der Anschlüsse 2
Application Régulation de température
China RoHS compliance Out of scope
Description VGS PN25 15/1,6 2 voies, filetage aller/ret.
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Dimensions de la vanne DN 15
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Regelventil
Groupe de produits Motorized control valves
Hub [mm] 3 mm
Kavitationswert-z 0.6
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 1.6 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 200 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
Nom du produit dans le dossier SCIP VGS PN25
Nº de dossier SCIP 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN de remplacement VSP 16
Pression nominale PN 25
Présence de batteries Non
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système de limitation de pression Soufflet
Type VGS
Types de raccordements Filetage externe
Ventilkennlinie Nahezu linear
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4122
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium Dampf

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality