VG, PN 25, DN 50, 20 m³/h, G 2 1/2 A

065B0779

VG PN25 50/20 2-wege Gewinde Vorlauf

Produktdetails

Bruttogewicht 4.054 Kilogram
Gewicht netto 4.054 Kilogram
Volume 5.054 Liter
EAN 5702421543610

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 2 1/2 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VG PN25 50/20 2-wege Gewinde Vorlauf
Dichtungswerkstoff EPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckentlastungssystem Kolben
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 50 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Regelventil
Hub [mm] 10 mm
Kavitationswert-z 0.6
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 20 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Typ VG
Ventilgröße DN 50
Ventilkennlinie Nahezu linear
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Werkstoff Ventilkegel DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality