AFT 06, 20 °C - 90 °C, 386 mm, 5 m

065-4391

AFT06 PN40 20-90/5m Bronze Tauchhülse

Produktdetails

Bruttogewicht 4.549 Kilogram
Gewicht netto 4.2 Kilogram
Volume 36.398 Liter
EAN 5702421807941

 

Contain batteries No
Description AFT06 PN40 20-90/5m Bronze Tauchhülse
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 22 mm
Einbauort beliebig
Funktion Temperaturregler
Fühleranschluss R1 Kegelaußengewinde gem. DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 190 °C
Kapillarrohrlänge [m] 5 m
Länge Temperaturfühler [mm] 386 mm
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP-Dossier Produktname Selfacting Thermostats - AFT
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 90 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 20 °C
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ AFT 06
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Zeitkonstante [sec] 120 "
Zulassungsstandard DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Übertragungswert Ks 0.8

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality