STM, 20 °C - 75 °C, 210 mm, 5 m

065-0609

STM 20-75/5m

Produktdetails

Bruttogewicht 2.676 Kilogram
Gewicht netto 2.676 Kilogram
Volume 5.503 Liter
EAN 5702421544310

 

Contain batteries No
Description STM 20-75/5m
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 16 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Sicherheitstemperaturwächter
Fühleranschluss M22x1/R3/4 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 125 °C
Kapillarrohrlänge [m] 5 m
Länge Temperaturfühler [mm] 210 mm
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP-Dossier Produktname STM PN25
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 75 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 20 °C
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ STM
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Zeitkonstante [sec] 100 "
Zulassungsstandard DIN EN 14597:2005-12 STW871
Übertragungswert Ks 0.3

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality