AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m

065-0601

AVT 20-70/5m 210mm R3/4 Messingtauch.

Produktdetails

Bruttogewicht 1.642 Kilogram
Gewicht netto 1.442 Kilogram
Volume 5.432 Liter
EAN 5702421544242

 

Contain batteries No
Description AVT 20-70/5m 210mm R3/4 Messingtauch.
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 16 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Temperaturregler
Fühleranschluss M22x1/R3/4 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlerlänge Tauchhülse [mm] 215 mm
Fühlertemperatur [°C] [max.] 120 °C
Kapillarrohrlänge [m] 5 m
Länge Temperaturfühler [mm] 210 mm
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP-Dossier Produktname AVT1
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 70 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 20 °C
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ AVT
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Tauchhülse Messing
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Zeitkonstante [sec] 50 "
Zulassungsstandard DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Übertragungswert Ks 0.3

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality