4-Wege-Umkehrventilspule

061L7074

Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 240, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54

Produktdetails

Bruttogewicht 0.197 Kilogram
Gewicht netto 0.183 Kilogram
Volume 0.285 Liter
EAN 5715162907429

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Isolierklasse B
Kabellänge [in] 118.11 in
Kabellänge [m] 3 m
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 6 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 5 W
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktname 4-Wege-Umkehrventilspule
Schutzart IP54
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [max.] 2.94 nm
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [min.] 2.45 nm
Typ STF
Typenbezeichnung STF-H01AJ2604A1
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
Zulassung CE
VDE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality