4-Wege-Umkehrventil, STF-6009G
061L1369
Bereich Medientemperatur [°C]: -30 - 160, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 2 1/2, Druckseite Anschlussgröße [in]: 15/8, Konfiguration Bauweise Art: G