4-Wege-Umkehrventil, STF-6009G

061L1361

Bereich Medientemperatur [°C]: -30 - 160, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 2 1/2, Druckseite Anschlussgröße [in]: 15/8, Konfiguration Bauweise Art: G

Produktdetails

Bruttogewicht 23 Kilogram
Gewicht netto 0.21 Kilogram
Volume 0.896 Liter
EAN 5715162259047

 

China RoHS compliance Out of scope
Druckseite Anschlussgröße [in] 15/8
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. R410A@Δp:0,1 bar (Zustand 1) [kW] 161.3 kW
Konfiguration Bauweise Art G
Kältemittel R134a
R22
R290
R32
R407A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452B
R454B
R454C
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 31 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 160 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. ODP [bar] 3 bar
Product Name Description 4-Wege-Umkehrventil
Produktgruppe 4-way reversing valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/2
SCIP-Dossier Nr. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-Dossier Produktname Four-way valve(1)
Spule Nein
Typ STF
Typenbezeichnung STF-6009G
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality