4-Wege-Umkehrventil, STF-2028H

061L1357

Bereich Medientemperatur [°C]: -30 - 160, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 13/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 11/8, Konfiguration Bauweise Art: F

Produktdetails

Bruttogewicht 2.985 Kilogram
Gewicht netto 0.37 Kilogram
Volume 24.35 Liter
EAN 5702424157210

 

China RoHS compliance Out of scope
Druckseite Anschluss Typ INNEN
Druckseite Anschlussgröße [in] 11/8
Druckseite Anschlussgröße [mm] 9.7 mm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. R407C@Δp:0,1 bar (Zustand 1) [kW] 7.18 kW
Kap. R407C@Δp:0,1 bar (Zustand 2) [kW] 6.63 kW
Kap. R407C@Δp:0,2 bar (Zustand 1) [kW] 10.11 kW
Kap. R407C@Δp:0,2 bar (Zustand 2) [kW] 9.34 kW
Kap. R410A@Δp:0,1 bar (Zustand 1) [kW] 41.8 kW
Kap. R410A@Δp:0,1 bar (Zustand 2) [kW] 7.94 kW
Kap. R410A@Δp:0,2 bar (Zustand 1) [kW] 12.43 kW
Kap. R410A@Δp:0,2 bar (Zustand 2) [kW] 11.2 kW
Kap. Zustand 1 [ºC] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Kap. Zustand 2 [ºC] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Konfiguration Bauweise Art F
Kältemittel R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452B
R454B
R454C
Max. Ableitstrom [cm³/min] 1500 cm³/min
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 31 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 450 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 160 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. ODP [bar] 3 bar
Min. ODP [psi] 50 psi
Product Name Description 4-Wege-Umkehrventil
Produktgruppe 4-way reversing valves
Prozessanschlussmaterial Kupfer
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 13/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm] 12.95 mm
Schockfestigkeit Standard JIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²] 19.6 m/s²
Schwingungstest Standard JIS C 60068-2-6
SCIP-Dossier Nr. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-Dossier Produktname Four-way valve(1)
Spule Nein
Typ STF
Typenbezeichnung STF-2028H
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in] 1/2
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm] 12,95
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
UKCA
VDE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality