China RoHS compliance |
Out of scope |
Druckseite Anschluss Typ |
INNEN |
Druckseite Anschlussgröße [in] |
3/4 |
Druckseite Anschlussgröße [mm] |
9.7 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kap. R407C@Δp:0,1 bar (Zustand 1) [kW] |
7.18 kW |
Kap. R407C@Δp:0,1 bar (Zustand 2) [kW] |
6.63 kW |
Kap. R407C@Δp:0,2 bar (Zustand 1) [kW] |
10.11 kW |
Kap. R407C@Δp:0,2 bar (Zustand 2) [kW] |
9.34 kW |
Kap. R410A@Δp:0,1 bar (Zustand 1) [kW] |
31.2 kW |
Kap. R410A@Δp:0,1 bar (Zustand 2) [kW] |
7.94 kW |
Kap. R410A@Δp:0,2 bar (Zustand 1) [kW] |
12.43 kW |
Kap. R410A@Δp:0,2 bar (Zustand 2) [kW] |
11.2 kW |
Kap. Zustand 1 [ºC] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Kap. Zustand 2 [ºC] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Konfiguration Bauweise Art |
F |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452B R454B R454C |
Max. Ableitstrom [cm³/min] |
1500 cm³/min |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
45 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] |
31 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] |
450 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
130 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
-30 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
248 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
-4 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
6 pc |
Min. ODP [bar] |
3 bar |
Min. ODP [psi] |
50 psi |
Product Name Description |
4-Wege-Umkehrventil |
Produktgruppe |
4-way reversing valves |
Prozessanschlussmaterial |
Kupfer |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
7/8 |
Saugleitung Anschlussgröße [mm] |
12.95 mm |
Schockfestigkeit Standard |
JIS C 60068-2-27 |
Schwingungsstabilität [m/s²] |
19.6 m/s² |
Schwingungstest Standard |
JIS C 60068-2-6 |
SCIP-Dossier Nr. |
f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
SCIP-Dossier Produktname |
Four-way valve(1) |
Spule |
Nein |
Typ |
STF |
Typenbezeichnung |
STF-H0731 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
55 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-30 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
131 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-4 °F |
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in] |
1/2 |
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm] |
12,95 |
Verpackungseinheit |
Industrieverpackung |
Zulassung |
CE UKCA VDE |