4-Wege-Umkehrventil, STF-5001G3

061L1286

Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 130, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 2 1/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 1 1/2, Konfiguration Bauweise Art: G

Produktdetails

Bruttogewicht 10.83 Kilogram
Gewicht netto 10.829 Kilogram
Volume 49.273 Liter
EAN 5702428273053

 

China RoHS compliance Out of scope
Druckseite Anschluss Typ INNEN
Druckseite Anschlussgröße [in] 1 1/2
Druckseite Anschlussgröße [mm] 38.35 mm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. R407C@Δp:0,1 bar (Zustand 1) [kW] 148.86 kW
Kap. R407C@Δp:0,1 bar (Zustand 2) [kW] 137.52 kW
Kap. R407C@Δp:0,2 bar (Zustand 1) [kW] 209.54 kW
Kap. R407C@Δp:0,2 bar (Zustand 2) [kW] 193.64 kW
Kap. R410A@Δp:0,1 bar (Zustand 1) [kW] 175.11 kW
Kap. R410A@Δp:0,1 bar (Zustand 2) [kW] 157.78 kW
Kap. R410A@Δp:0,2 bar (Zustand 1) [kW] 246.98 kW
Kap. R410A@Δp:0,2 bar (Zustand 2) [kW] 225.58 kW
Kap. Zustand 1 [ºC] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Kap. Zustand 2 [ºC] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Konfiguration Bauweise Art G
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Max. Ableitstrom [cm³/min] 20000 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 31 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 450 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. ODP [bar] 3 bar
Min. ODP [psi] 44 psi
Product Name Description 4-Wege-Umkehrventil
Produktgruppe 4-way reversing valves
Prozessanschlussmaterial Kupfer
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8
Saugleitung Anschlussgröße [mm] 54.4 mm
Schockfestigkeit Standard JIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²] 19.6 m/s²
Schwingungstest Standard JIS C 60068-2-6
Spule Nein
Typ STF
Typenbezeichnung STF-5001G3
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in] 2 1/8
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm] 54,4
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
UKCA
VDE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality