China RoHS compliance |
Out of scope |
Druckseite Anschluss Typ |
INNEN |
Druckseite Anschlussgröße [in] |
1 |
Druckseite Anschlussgröße [mm] |
25.7 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kap. R407C@Δp:0,1 bar (Zustand 1) [kW] |
58.18 kW |
Kap. R407C@Δp:0,1 bar (Zustand 2) [kW] |
53.74 kW |
Kap. R407C@Δp:0,2 bar (Zustand 1) [kW] |
81.89 kW |
Kap. R407C@Δp:0,2 bar (Zustand 2) [kW] |
75.68 kW |
Kap. R410A@Δp:0,1 bar (Zustand 1) [kW] |
71.3 kW |
Kap. R410A@Δp:0,1 bar (Zustand 2) [kW] |
64.24 kW |
Kap. R410A@Δp:0,2 bar (Zustand 1) [kW] |
100.56 kW |
Kap. R410A@Δp:0,2 bar (Zustand 2) [kW] |
90.62 kW |
Kap. Zustand 1 [ºC] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Kap. Zustand 2 [ºC] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Konfiguration Bauweise Art |
G |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Max. Ableitstrom [cm³/min] |
10000 cm³/min |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] |
31 bar |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] |
450 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
130 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
-20 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
266 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
-4 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
1 pc |
Min. ODP [bar] |
3 bar |
Min. ODP [psi] |
44 psi |
Product Name Description |
4-Wege-Umkehrventil |
Produktgruppe |
4-way reversing valves |
Prozessanschlussmaterial |
Kupfer |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
1 1/4 |
Saugleitung Anschlussgröße [mm] |
32.05 mm |
Schockfestigkeit Standard |
JIS C 60068-2-27 |
Schwingungsstabilität [m/s²] |
19.6 m/s² |
Schwingungstest Standard |
JIS C 60068-2-6 |
Spule |
Nein |
Typ |
STF |
Typenbezeichnung |
STF-2501G3 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
55 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-20 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
131 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-4 °F |
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in] |
1 1/4 |
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm] |
32,05 |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
Zulassung |
CE UKCA VDE |