Patronendruckschalter, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar

061F7508

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 26.00, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 20.00, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Löt, ODM, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP65

Produktdetails

Bruttogewicht 0.086 Kilogram
Gewicht netto 0.084 Kilogram
Volume 0.396 Liter
EAN 5702428265058

 

Bemerkungen zum Druckanschluss Cu-Rohr (Spitze = 3 mm)
Berstdruck [bar] 200 bar
Berstdruck [psig] 2900 psig
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Druckanschlussgröße 1/4 "
Druckanschlussgröße [mm] 6.35 mm
Druckanschlusstyp Löt, ODM
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Gehäuse STANDARDABTAUUNG
Höherer Aktivierungsdruck [bar] 26 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi] 377 psi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabelfarbe Schwarz
Kabellänge [in] 59.06 in
Kabellänge [m] 1.5 m
Kabeltyp AWG18
Kategorie Druckbereich Hochdruck
Kontakt-Funktion SPST(NC)
Kontaktklasse AC=6 A, 250 V
Kältemittel R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 653 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -55 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 275 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -70 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Montage Vertical +/- 45º
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] 20 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] 290 psi
Product Name Description Patronendruckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
Spezifik. Schlüssel ACB-2UB508W
Typ ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL-zugelassene Kältemittel R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -20 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Zulassung C UL US UL873
CE
CE 0035
PED
TÜV
UKCA
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality