Differenzdruckschalter, MBC 5180
061B128266
Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlusstyp: G, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.0
Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlusstyp: G, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.0
Bruttogewicht | 0.397 Kilogram |
Gewicht netto | 0.277 Kilogram |
Volume | 0.983 Liter |
EAN | 5702423186853 |
Bruttogewicht | 0.397 Kilogram |
Gewicht netto | 0.277 Kilogram |
Volume | 0.983 Liter |
EAN | 5702423186853 |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] | 30 bar |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] | 435 psig |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Flansch |
Berstdruck [bar] | 90 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.] | 5 bar |
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.] | 0.5 MPa |
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.] | 72.5 psi |
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.] | 4.3 psi |
Druck (außen/ innen) | INNEN |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 68 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 986 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 653 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Product Name Description | Differenzdruckschalter |
Produktbeschreibung | Diff. Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Allgemeines Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relais-Auslösezeit [s] | 0 s |
Reset | Auto |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Spezifik. Schlüssel | 2031-3DB04 |
Typ | MBC 5180 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] | 30 bar |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] | 0 bar |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] | 435 psig |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] | 0 psig |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Flansch |
Berstdruck [bar] | 90 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [max.] | 5 bar |
Diff. Druck Einstellbereich [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [max.] | 0.5 MPa |
Diff. Druck Einstellbereich [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [max.] | 72.5 psi |
Diff. Druck Einstellbereich [psi] [min.] | 4.3 psi |
Druck (außen/ innen) | INNEN |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 68 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 986 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 653 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Product Name Description | Differenzdruckschalter |
Produktbeschreibung | Diff. Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Allgemeines Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relais-Auslösezeit [s] | 0 s |
Reset | Auto |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Spezifik. Schlüssel | 2031-3DB04 |
Typ | MBC 5180 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RoHS RoHS China TYSK UKCA |