Druckschalter, MBC 5100

061B000266

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 10, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15

Produktdetails

Peso bruto 0.296 Kilogram
Peso neto 0.25 Kilogram
Volumen 0.647 Liter
EAN 5702423218486

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Clave de especificación 1411-1DB04
Conex. elect. Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Contain batteries No
Dif. a ajuste de rango máx. [bar] 0.6 bar
Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] 0.4 bar
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckmesselement Wellrohre
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-5
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Homologación ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Kontakt-Funktion SPDT
Max. Prüfdruck [bar] Pe 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 218 psig
Notas de conexión de presión Con brida
Presión de ruptura [bar] 30 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 15 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 220 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 10 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] -0.2 bar
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [MPa] Pe [max.] 1 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.] -0.02 MPa
Reparable No
SCIP-Dossier Nr. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-Dossier Produktname MBC 5100 5000 Pressure Switch
Tamaño conex. elect. Pg 11
Tamaño conexión Presión 1/4
Tipo de conixión de Presión G
Typ MBC 5100
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality