Zubehör Schalter, Sensor Pocket

060L346666

Sensor Pocket, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10

Produktdetails

Bruttogewicht 0.071 Kilogram
Gewicht netto 0.07 Kilogram
Volume 0.16 Liter
EAN 5702428366243

 

Eingesetzt für Produkt CAS
KPS
MBC
RT
Ext. Durchmesser Tauchhülsen [mm] 15 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Int. Durchmesser Tauchhülsen [mm] 13.5 mm
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Product Name Description Tauchhülse
Produktgruppe Switches accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Saugstutzen Anschlussgr. Typ G
Saugstutzen Anschlussgröße [in] 1/2
Saugstutzen int./ext. Extern
Standard Saugstutzen Anschlussgr. ISO 228-1
Tauchhülsen-Anschlusslänge [mm] 22 mm
Tauchhülsenlänge [in] 2 9/16 in
Tauchhülsenlänge min. [mm] 65 mm
Typ Accessory
Typenbezeichnung Tauchhülse
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff Tauchhülse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality