Druckmessumformer, MBS 3050, 0.00 bar - 41.40 bar, 0.00 psi - 600.00 psi

060G3955

Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-CH3D-A3AC04-0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.268 Kilogram
Gewicht netto 0.231 Kilogram
Volume 1.29 Liter
EAN 5702423225682

 

+ Anschluss Rot
+ Ausgang Weiß
- Allgemein Schwarz
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [V] [max.] 5.5 V
Ausgangssignal [V] [min.] 0.5 V
Austritt Sign. Voltage
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard ANSI/ASME B1.20.1
Druckanschlussgröße 1/4-18
Druckanschlusstyp NPT
Druckbereich [bar] [max.] 41.4 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 600 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
eigensicher Nein
Elektrischer Anschluss Kabel
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Abgeschirmt
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 1 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 6.25
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationale Artikelnummer 5702423225682
Kabellänge [in] 79 in
Kabellänge [m] 2 m
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [psi] 4350 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.5 %
Niedriges Clip-Niveau 0.1
Nullpunkt und einstellbarer Bereich Nein
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier Produktname AKS/MBS
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 32 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 9 V
Spezifik. Schlüssel MBS 3050-CH3D-A3AC04-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ MBS 3050
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F