Druckmessumformer, MBS 3200, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

060G3799

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 3200-1021-A1AB08-0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.205 Kilogram
Gewicht netto 0.186 Kilogram
Volume 0.379 Liter
EAN 5702423199464

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
CE evaluated Yes
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard EN 837
Druckanschlussgröße 1/2
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 1 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 14.5 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Absolute
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
eigensicher Nein
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 1 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 22.4
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationale Artikelnummer 5702423199464
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 2 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Niedriges Clip-Niveau 3.6
Nullpunkt und einstellbarer Bereich Nein
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier Produktname AKS/MBS
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 32 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 9 V
Spezifik. Schlüssel MBS 3200-1021-A1AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ MBS 3200
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung ATEX

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality