Druckmessumformer, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

060G1801

Elektrischer Anschluss: AMP Econoseal, J-Serien, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-3436-G1GB04-2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.148 Kilogram
Gewicht netto 0.131 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702423154654

 

+ Anschluss Anschluss 1
+ Ausgang Anschluss 3
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Austritt Sign. Ratio metric
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 250 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 3625 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
eigensicher Nein
Elektr. Anschlussgröße 3 pin
Elektrischer Anschluss AMP Econoseal, J-Serien
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Integriert
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
glatte Membrane Nein
Hohes Clip-Niveau 98
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationale Artikelnummer 5702423154654
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 600 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Niedriges Clip-Niveau 4
Nullpunkt und einstellbarer Bereich Nein
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] 90 %
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] 10 %
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier Produktname AKS/MBS
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 6 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 5 V
Spezifik. Schlüssel MBS 3050-3436-G1GB04-2
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Typ MBS 3050
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality